Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-AU31-C2BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
결함 신호 레벨3.00
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨21.50
동일제품075G1291
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-AU31-C2BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]35.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]507.63 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]143.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]2073 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk