Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4220

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P110-2016-C2GB04-1 I/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110-2016-C2GB04-1 I/60
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
낮은 클리핑 레벨8.00
높은 클리핑 레벨92.00
동일제품075G1276
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-2016-C2GB04-1 I/60
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]145.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-A
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 1179-2
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]40.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]580 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.07 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162906057
Proposition 65No significant risk