Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4203

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 용접 튜브, 사양 요소: DST P110-2536-C2EB07-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110-2536-C2EB07-0 I/55
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
동일제품075G1251
보상 온도 범위 [°C] [최대]135 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-2536-C2EB07-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]35.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]507.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈용접 튜브
압력 연결 유형연납, ODM
압력연결 표준용접 튜브용
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]140.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]2030 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형55 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.072 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.175 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162704820
Proposition 65No significant risk