Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

075G4123

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-6431-C2BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0 - 300psi SG)
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품075G1147
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-6431-C2BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]20.70 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]300.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]82.7 bar
최대 과부하 압력 [psi]1200 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424608712
Proposition 65No significant risk