Danfoss logo
DST P110 Low pressure_SAE female

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4005

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-6226-LBBF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs)
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
결함 신호 레벨2.00
낮은 클리핑 레벨4.00
높은 클리핑 레벨99.00
동일제품075G1016
보상 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-6226-LBBF08-0
승인CE
압력 범위 [bar] [최대]13.80 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]200.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
전자식 커넥터 색상Green
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]55.1 bar
최대 과부하 압력 [psi]800 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
침수 부품 재질304L 316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428558686
Proposition 65No significant risk