Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G1289

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P110-2031-C2GB04-F

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
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
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 10 bar SG
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
결함 신호 레벨21.50
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
동일제품075G4231
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-2031-C2GB04-F
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]145.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4-A
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 1179-2
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]40.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]580 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형64 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.067 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.086 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255044765
Proposition 65No significant risk