압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
075G1102
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-LBBF08-0
075G1102
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 A |
| + 공급 | 핀 B |
| + 출력 | 핀 C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-34 bar SG) |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| 결함 신호 레벨 | 2.00 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 4.00 |
| 높은 클리핑 레벨 | 99.00 |
| 동일제품 | 075G4079 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 사양 요소 | DST P110-DG36-LBBF08-0 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 34.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -1.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 493.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | -14.50 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 27.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE J513 45° flare |
| 외함 정격 IP | IP69K |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전기적 연결 표준 | 150.2 SERIES |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90.0 % RH |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10.0 % RH |
| 전자식 커넥터 색상 | Green |
| 제품 유형 | DST P110 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 139.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 2016 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 침수 부품 재질 | 304L 316L |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 64 pc |
| 하우징 재질 | 304L |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.073 킬로그램 |
| 순중량 | 0.062 킬로그램 |
| Volume | 0.079 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489635 |
| Proposition 65 | No significant risk |