Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12 x 1, G 1/2 ISO 228-1

압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G0048

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-T131-C2BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1-49 bar SG
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P110-T131-C2BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]49.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]710.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J513 45° flare
외함 정격 IPIP69K
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150 시리즈
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P110
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]199.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]2886 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
침수 부품 재질304L/316L
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255280392
Proposition 65No significant risk