압력 트랜스미터, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi
074G4024
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 용접 튜브, 사양 요소: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
074G4024
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 A |
| + 공급 | 핀 B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Material Description | Sensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP 서류 제품 이름 | DST P070 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.80 |
| 높은 클리핑 레벨 | 20.50 |
| 동일제품 | NONE |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 사양 요소 | DST P070 MA 0-30BAR SG I/64 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 30.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] | 435.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 사이즈 | 용접 튜브 |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODM |
| 압력연결 표준 | 용접 튜브용 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 전기적 연결 크기 | 2 핀 |
| 전기적 연결 표준 | 150.2 SERIES |
| 전자식 커넥터 색상 | black |
| 제품 유형 | DST P070 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 60.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 870 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 침수 부품 재질 | 304L/other |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 64 pc |
| 하우징 재질 | 304L |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 25 그램 |
| 순중량 | 20 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |