Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

압력 트랜스미터, DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

074G4002

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 용접 튜브, 사양 요소: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP 서류 제품 이름DST P070
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL markYes
동일제품NONE
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]19.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]275.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈용접 튜브
압력 연결 유형연납, ODM
압력연결 표준용접 튜브용
외함 정격 IPIP67
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
전자식 커넥터 색상Green
제품 유형DST P070
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]57.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]827 psi
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
침수 부품 재질304L/other
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형64 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.025 킬로그램
순중량0.02 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255134671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm