Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

압력 트랜스미터, DST P070, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464.12 psi

074G0028

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 7/16-20-2B, 사양 요소: DST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 A
+ 공급핀 B
+ 출력핀 C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-32bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP 서류 제품 이름DST P070
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
사양 요소DST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]32.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]464.12 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈7/16-20-2B
압력 연결 유형플레어
압력연결 표준SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IPIP67
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
전자식 커넥터 색상Black
제품 유형DST P070
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]96.0 bar
최대 반응 시간 [ms]2 ms
출력신호Ratio metric
침수 부품 재질304L/other
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형64 pc
하우징 재질304L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량25 그램
순중량20 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255255338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm