Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, 7/16-20 UNF female

압력 트랜스미터, AKS 32, 0 bar - 41.37 bar, 0 psi - 600 psi

060G7793

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32-CH35-H2BF08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통검정
+ 공급빨강
+ 출력갈색
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
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 32-CH35-H2BF08-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨0.00
높은 클리핑 레벨11.50
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소AKS 32-CH35-H2BF08-0
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]41.37 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]600.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암암
압력 연결 HEX [mm]17.0 mm
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력 연결 정보플레어 1/4 in, 밸브 감압기 포함
압력연결 표준ISO 8434-1
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고화면
전기 연결 수/암수
전기적 연결케이블
정확도, 일반 +/- FS [%]0.3 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]0.80 % RH
제품 유형AKS 32
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]60.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]870 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [V] [최대]10.0000 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Voltage
케이블 길이 [in]108.00 in
케이블 길이 [m]2.744 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.328 킬로그램
순중량0.258 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255133490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm