Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

압력 트랜스미터, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 33-2121-D1EC04-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통검정
+ 공급갈색
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-15bar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP 서류 제품 이름Sensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소AKS 33-2121-D1EC04-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
승인 표준6967179E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]15.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]217.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암수
압력 연결 사이즈1/4-18
압력 연결 유형NPT
압력연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고차폐
전기적 연결케이블
정확도, 일반 +/- FS [%]0.3 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]0.80 % RH
제품 유형AKS 33
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]40.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
케이블 길이 [in]196.00 in
케이블 길이 [m]5.000 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.446 킬로그램
순중량0.377 킬로그램
Volume1.308 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm