Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-D631-D1BF08

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통흰색
+ 공급빨강
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP 서류 제품 이름Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.50 % RH
사양 요소AKS 3000-D631-D1BF08
승인ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
승인 표준6967179E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]9.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]130.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]-145.00 psi
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]17.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력 연결 정보플레어 1/4 in, 밸브 감압기 포함
압력연결 표준ISO 8434-1
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고차폐
전기적 연결케이블
제품 유형AKS 3000
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]33.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]479 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
케이블 길이 [in]196.00 in
케이블 길이 [m]5.000 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.386 킬로그램
순중량0.351 킬로그램
Volume1.232 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm