Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3000-D631-A1CD21-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP 서류 제품 이름Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
동일제품060G1044
보상 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.50 % RH
사양 요소AKS 3000-D631-A1CD21-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
승인 표준6967179E227388E31024
압력 범위 [bar] [최대]9.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]-1.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]130.50 psi
다음의 기능 포함:
압력 범위 [psi] [최소]-14.50 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈16 x 1.5
압력 연결 유형M
압력연결 표준ISO 261
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]1.0 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]2.00 % RH
제품 유형AKS 3000
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]33.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.176 킬로그램
순중량0.159 킬로그램
Volume0.492 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm