압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 3000-N331-DAEC04-0
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 검정 |
| + 공급 | 갈색 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sensor AKS 3000 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.60 |
| 높은 클리핑 레벨 | 22.40 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| 사양 요소 | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| 승인 | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| 승인 표준 | 6967179E227388E31024 |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 30.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -1.00 bar |
| 압력 범위 [kg/cm2] [최대] | 30 kg/cm² |
| 압력 범위 [kg/cm2] [최소] | -1 kg/cm² |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 426.69 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psi] [최소] | -14.50 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4-18 |
| 압력 연결 유형 | NPT |
| 압력연결 표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 영점 및 범위 조정 | 아니요 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 차폐 + 어댑터 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| 제품 유형 | AKS 3000 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Sealed gauge |
| 최대 과부하 압력 [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 케이블 길이 [in] | 79.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 2.000 m |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.317 킬로그램 |
| 순중량 | 0.269 킬로그램 |
| Volume | 1.274 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |