Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

압력 트랜스미터, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

압력 범위 [bar]: 0 - 13.79

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
UL markYes
압력 범위 [bar] [최대]13.79 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
제품 유형AKS 3000
제품군Regionally specified kits
제품명압력 트랜스미터
참조압력 단위Gauge (relative)
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.36 킬로그램
순중량0.22 킬로그램
Volume2.612 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm