Danfoss logo
RD49_069G300208

냉매 분배기, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300208

유형 명칭: RD49-K08-J08, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP 서류 제품 이름RD 21-62 -1
UL markYes
구멍의 수8 pc
노즐 사이즈 [mm]8.00 mm
배출구 사이즈 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
값
본체크기49
승인UL
유입구 사이즈 [in]7/8 in
유형 명칭RD49-K08-J08
제품 유형RD 49
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형15 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.35 킬로그램
순중량0.35 킬로그램
Volume0.37 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm