Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

냉매 분배기, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

유형 명칭: RD49-J08-B14, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 구멍의 수: 14, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 8
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RD

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP 서류 제품 이름RD 21-62 -1
UL markYes
구멍의 수14 pc
노즐 사이즈 [mm]8.00 mm
배출구 사이즈 [mm]6.00 mm
다음의 기능 포함:
본체크기49
승인UL
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유형 명칭RD49-J08-B14
제품 유형RD 49
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형15 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량342.179 그램
순중량342.073 그램
Volume0.482 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm