Danfoss logo
냉매 분배기, RD 79, 22 pc, 8 mm-product-details

냉매 분배기, RD 79, 22 pc, 8 mm

069G2501

유형 명칭: RD79-L08-J22, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 22, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP 서류 제품 이름RD79 -2
UL markYes
구멍의 수22 pc
노즐 사이즈 [mm]8.00 mm
배출구 사이즈 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
값
본체크기79
승인UL
유입구 사이즈 [in]1 1/8 in
유형 명칭RD79-L08-J22
제품 유형RD 79
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형6 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.861 킬로그램
순중량0.855 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.219 리터
EAN/UPC5702428074209