Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

냉매 분배기, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G2341

유형 명칭: RD21-A05-H02, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 2, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP 서류 제품 이름RD 21-49
UL markYes
구멍의 수2 pc
노즐 사이즈 [mm]5.00 mm
배출구 사이즈 [in]3/16 in
다음의 기능 포함:
값
본체크기21
승인UL
유입구 사이즈 [mm]12.00 mm
유형 명칭RD21-A05-H02
제품 유형RD 21
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형24 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.062 킬로그램
순중량0.041 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.23 리터
EAN/UPC5702424588694