Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD 49

냉매 분배기, RD 49, 5 pc, 8 mm

069G2340

유형 명칭: RD49-C08-H05, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 5, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD49-C08-H05 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP 서류 제품 이름RD 21-49
UL markYes
구멍의 수5 pc
노즐 사이즈 [mm]8.00 mm
배출구 사이즈 [in]3/16 in
다음의 기능 포함:
값
본체크기49
승인UL
유입구 사이즈 [mm]22.00 mm
유형 명칭RD49-C08-H05
제품 유형RD 49
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형15 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.427 킬로그램
순중량0.394 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424286668