냉매 분배기, RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm
069G201004
유형 명칭: RD33-J06-J04, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in, 구멍의 수: 4, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 6
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RD
069G201004
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP 서류 제품 이름 | RD 21-62 -1 |
| UL mark | Yes |
| 구멍의 수 | 4 pc |
| 노즐 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 배출구 사이즈 [in] | 1/4 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체크기 | 33 |
| 승인 | UL |
| 유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 유형 명칭 | RD33-J06-J04 |
| 제품 유형 | RD 33 |
| 제품군 | 냉매 분배기 |
| 제품명 | 냉매 분배기 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODM |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.148 킬로그램 |
| 순중량 | 0.148 킬로그램 |
| Volume | 0.12 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |