냉매 분배기, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
유형 명칭: RD33-A06-A08, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 6
069G101308
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP 서류 제품 이름 | RD 33-49 -1 |
| UL mark | Yes |
| 구멍의 수 | 8 pc |
| 노즐 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 배출구 사이즈 [mm] | 5.00 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체크기 | 33 |
| 승인 | UL |
| 유입구 사이즈 [mm] | 12.00 mm |
| 유형 명칭 | RD33-A06-A08 |
| 제품 유형 | RD 33 |
| 제품군 | 냉매 분배기 |
| 제품명 | 냉매 분배기 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODM |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 148.12 Gram |
| 순중량 | 144.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |