Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

냉매 분배기, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000702

유형 명칭: RD21-H05-J02, 흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 구멍의 수: 2, 최대 작동 압력 [bar]: 49, 노즐 사이즈 [mm]: 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD21-H05-J02 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP 서류 제품 이름RD 21-62 -1
UL markYes
구멍의 수2 pc
노즐 사이즈 [mm]5.00 mm
배출구 사이즈 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
값
본체크기21
승인UL
유입구 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭RD21-H05-J02
제품 유형RD 21
제품군냉매 분배기
제품명냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형24 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량860.12 그램
순중량860.04 그램
Volume0.05 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422014959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm