Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

마이크로채널 열교환기, MCHE D2400-R, 인더스트리얼 팩

021U2128

정격 용량 R410A [kW]: 50, 설계 압력 [MPa]: 1, 온도 범위 [°C]: -40 - 110

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
결합 바 재질알루미늄
관 수 [개]100
내부 용적 [cm3]10900.000 cm³
내부 용적 [in3]665.2 in³
냉매30% PG
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료알루미늄
부품 번호DF9001
서비스 가능아니요
설계 압력 [MPa]1.0 MPa
설계 압력 [psig]145 psig
승인UL
연결재료알루미늄
온도 범위 [°F] [최대]230 °F
온도 범위 [°F] [최소]104 °F
유입 방향단일 유입
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭MCHE
작동 주변 온도 [°C] [최대]72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대]162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
적용 분야Freecooling
정격 용량 R410A [kW]50.00 kW
정격 용량 R410A [TR]14.20 TR
정격 용량 조건 [IMP]공기 속도=492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
정격 용량 조건 [SI]공기 속도=2.5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
제품 액세서리아니요
제품 유형MCHE D2400-R
제품군열교환기
제품명마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
코일 길이 [in]73.640 in
코일 길이 [mm]1870.5 mm
코일 깊이 [in]1.26 in
코일 깊이 [mm]32.0 mm
코일 높이 [in]40.39 in
코일 높이 [mm]1025.9 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형16 pc
핀 피치 [mm]1.20 mm
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량32.5 킬로그램
순중량25.182 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm