마이크로채널 열교환기, MCHE D1900-C, 인더스트리얼 팩
021U0093
정격 용량 R410A [kW]: 50.7, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도 범위 [°C]: -40 - 121
021U0093
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDII I/12 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| 결합 바 재질 | 알루미늄 |
| 관 수 [개] | 142 |
| 구분 | II |
| 내부 용적 [cm3] | 3490.000 cm³ |
| 내부 용적 [in3] | 213.0 in³ |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| 동일제품 | 021U0086 |
| 배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 22.20 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 알루미늄 |
| 부품 번호 | DF0101 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 설계 압력 [MPa] | 4.5 MPa |
| 설계 압력 [psig] | 653 psig |
| 승인 | EACPEDUL |
| 승인 파일명 | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| 연결재료 | 구리 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 250 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 유입구 사이즈 [mm] | 22.20 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 유형 명칭 | D1900-C |
| 작동 주변 온도 [°C] [최대] | 72 °C |
| 작동 주변 온도 [°C] [최소] | -40 °C |
| 작동 주변 온도 [°F] [최대] | 162 °F |
| 작동 주변 온도 [°F] [최소] | -40 °F |
| 적용 분야 | 공조칠러냉장/냉동 |
| 정격 용량 R410A [kW] | 50.70 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 14.42 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | 공기 속도=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | 공기 속도=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | MCHE D1900-C |
| 제품군 | 열교환기 |
| 제품명 | 마이크로채널 열교환기 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
| 코일 길이 [in] | 50.160 in |
| 코일 길이 [mm] | 1274.0 mm |
| 코일 깊이 [in] | 1.00 in |
| 코일 깊이 [mm] | 25.4 mm |
| 코일 높이 [in] | 53.66 in |
| 코일 높이 [mm] | 1362.9 mm |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 핀 피치 [mm] | 1.10 mm |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 25.417 킬로그램 |
| 순중량 | 20.06 킬로그램 |
| Volume | 126.102 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |