Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

마이크로채널 열교환기, MCHE D1500-C, 인더스트리얼 팩

021U0098

정격 용량 R410A [kW]: 15.4, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도 범위 [°C]: -40 - 121

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDII I/24
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
결합 바 재질알루미늄
관 수 [개]52
구분II
내부 용적 [cm3]1150.000 cm³
내부 용적 [in3]70.2 in³
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 사이즈 [mm]12.70 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료알루미늄
부품 번호DF0081
서비스 가능아니요
설계 압력 [MPa]4.5 MPa
설계 압력 [psig]653 psig
승인EACPEDUL
승인 파일명CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
연결재료구리
온도 범위 [°F] [최대]250 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
다음의 기능 포함:
값
유입 방향단일 유입
유입구 사이즈 [in]1/2 in
유입구 사이즈 [mm]12.70 mm
유체그룹12
유형 명칭D1500-C
작동 주변 온도 [°C] [최대]72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대]162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
적용 분야공조
정격 용량 R410A [kW]15.40 kW
정격 용량 R410A [TR]4.38 TR
정격 용량 조건 [IMP]Subcooling=9 °F
정격 용량 조건 [SI]Subcooling=5 °C
제품 액세서리아니요
제품 유형MCHE D1500-C
제품군열교환기
제품명마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
코일 길이 [in]42.280 in
코일 길이 [mm]1074.0 mm
코일 깊이 [in]1.00 in
코일 깊이 [mm]25.4 mm
코일 높이 [in]20.35 in
코일 높이 [mm]516.9 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형24 pc
핀 피치 [mm]1.10 mm
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.458 킬로그램
순중량6.549 킬로그램
Volume41.785 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424291785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm