Danfoss logo
021U1303

마이크로채널 열교환기, MCHE D1400-C, 인더스트리얼 팩

021U1535

정격 용량 R410A [kW]: 14.8, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
결합 바 재질알루미늄
관 수 [개]79
내부 용적 [cm3]740.000 cm³
내부 용적 [in3]45.2 in³
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
동일제품021U1303
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 사이즈 [mm]9.52 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료알루미늄
부품 번호DF0151E
서비스 가능아니요
설계 압력 [MPa]4.5 MPa
설계 압력 [psig]653 psig
승인EACPEDUL
승인 파일명CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
연결재료구리
온도 범위 [°C] [최대]121 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]250 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
다음의 기능 포함:
유입 방향단일 유입
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유입구 사이즈 [mm]9.52 mm
유체그룹12
유형 명칭D1400-C
작동 주변 온도 [°C] [최대]72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대]162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
적용 분야공조냉장/냉동
정격 용량 R410A [kW]14.80 kW
정격 용량 R410A [TR]4.21 TR
정격 용량 조건 [IMP]공기 속도=492 ft/min주변 온도=95 °F온도차 =21.6 °F과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI]공기 속도=2.5 m/s주변 온도=35 °C온도차 =12 °C과냉각=5 °C
제품 액세서리아니요
제품 유형MCHE D1400-C
제품군열교환기
제품명마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
코일 길이 [in]31.500 in
코일 길이 [mm]800.0 mm
코일 깊이 [in]0.63 in
코일 깊이 [mm]16.0 mm
코일 높이 [in]30.34 in
코일 높이 [mm]770.7 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형15 pc
핀 피치 [mm]1.10 mm
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.336 킬로그램
순중량5.4 킬로그램
Volume0.04 입방미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162541074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm