Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0742

마이크로채널 열교환기, MCHE C116, 인더스트리얼 팩

021U0742

정격 용량 R410A [kW]: 6.3, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
결합 바 재질알루미늄
관 수 [개]44
내부 용적 [cm3]370.000 cm³
내부 용적 [in3]22.6 in³
냉매R410A
동일제품021U0642
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 사이즈 [mm]9.52 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료알루미늄
부품 번호DF0021
서비스 가능아니요
설계 압력 [MPa]4.5 MPa
설계 압력 [psig]653 psig
연결재료구리
온도 범위 [°C] [최대]121 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]250 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
다음의 기능 포함:
값
유입구 사이즈 [in]1/2 in
유입구 사이즈 [mm]12.70 mm
유형 명칭MCHE
작동 주변 온도 [°C] [최대]72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대]162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
적용 분야공조
정격 용량 R410A [kW]6.30 kW
정격 용량 R410A [TR]1.78 TR
정격 용량 조건 [IMP]공기 속도=492 ft/min주변 온도=95 °F온도차 =21.6 °F과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI]공기 속도=2.5 m/s주변 온도=35 °C온도차 =12 °C과냉각=5 °C
제품 액세서리아니요
제품 유형MCHE C116
제품군열교환기
제품명마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
코일 길이 [in]24.170 in
코일 길이 [mm]614.0 mm
코일 깊이 [in]0.63 in
코일 깊이 [mm]16.0 mm
코일 높이 [in]16.70 in
코일 높이 [mm]424.3 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc
핀 피치 [mm]1.10 mm
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.994 킬로그램
순중량1.989 킬로그램
Volume4.177 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162687666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm