Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

마이크로채널 열교환기, MCHE C125, 인더스트리얼 팩

021U0646

정격 용량 R410A [kW]: 36.9, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도 범위 [°C]: -40 - 121

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
결합 바 재질알루미늄
관 수 [개]96
내부 용적 [cm3]2490.000 cm³
내부 용적 [in3]151.9 in³
냉매R410A
동일제품021U0746
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]15.88 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료알루미늄
부품 번호DF0061
서비스 가능아니요
설계 압력 [MPa]4.5 MPa
설계 압력 [psig]653 psig
연결재료구리
온도 범위 [°F] [최대]250 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
다음의 기능 포함:
값
유입구 사이즈 [in]7/8 in
유입구 사이즈 [mm]22.20 mm
유체그룹II
유형 명칭MCHE
작동 주변 온도 [°C] [최대]72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대]162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
적용 분야공조
정격 용량 R410A [kW]36.90 kW
정격 용량 R410A [TR]10.49 TR
정격 용량 조건 [IMP]과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI]과냉각=5 °C
제품 액세서리아니요
제품 유형MCHE C125
제품군열교환기
제품명마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
코일 길이 [in]55.120 in
코일 길이 [mm]1400.0 mm
코일 깊이 [in]1.00 in
코일 깊이 [mm]25.4 mm
코일 높이 [in]35.95 in
코일 높이 [mm]913.1 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc
핀 피치 [mm]1.10 mm
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량14.583 킬로그램
순중량14.578 킬로그램
Volume32.502 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm