마이크로채널 열교환기, MCHE C125, 인더스트리얼 팩
021U0644
정격 용량 R410A [kW]: 13.4, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도 범위 [°C]: -40 - 121
021U0644
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 결합 바 재질 | 알루미늄 |
| 관 수 [개] | 68 |
| 내부 용적 [cm3] | 1270.000 cm³ |
| 내부 용적 [in3] | 77.5 in³ |
| 냉매 | R410A |
| 동일제품 | 021U0744 |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 15.88 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 알루미늄 |
| 부품 번호 | DF0041 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 설계 압력 [MPa] | 4.5 MPa |
| 설계 압력 [psig] | 653 psig |
| 연결재료 | 구리 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 250 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 유입구 사이즈 [mm] | 15.88 mm |
| 유형 명칭 | MCHE |
| 작동 주변 온도 [°C] [최대] | 72 °C |
| 작동 주변 온도 [°C] [최소] | -40 °C |
| 작동 주변 온도 [°F] [최대] | 162 °F |
| 작동 주변 온도 [°F] [최소] | -40 °F |
| 적용 분야 | 공조 |
| 정격 용량 R410A [kW] | 13.40 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 3.81 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | 공기 속도=492 ft/min주변 온도=95 °F온도차 =21.6 °F과냉각=9 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | 공기 속도=2.5 m/s주변 온도=35 °C온도차 =12 °C과냉각=5 °C |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | MCHE C125 |
| 제품군 | 열교환기 |
| 제품명 | 마이크로채널 열교환기 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
| 코일 길이 [in] | 29.530 in |
| 코일 길이 [mm] | 750.0 mm |
| 코일 깊이 [in] | 1.00 in |
| 코일 깊이 [mm] | 25.4 mm |
| 코일 높이 [in] | 25.59 in |
| 코일 높이 [mm] | 649.9 mm |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 핀 피치 [mm] | 1.10 mm |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 7.625 킬로그램 |
| 순중량 | 5.94 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 12.398 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |