Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 4.0_015D0007

이중관 열 교환기, HE 4.0

015D0007

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionHE 4.0 Heat Exchanger M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP 서류 제품 이름HE 0.5 - 8.0
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
배출구 사이즈 [mm]12.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능아니요
승인EACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
오일프리 냉매R513A
유입구 사이즈 [mm]28.00 mm
다음의 기능 포함:
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리아니요
제품 유형HE 4.0
제품군열교환기
제품명이중관 열 교환기
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-60 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]-76 °F
최대 시험 압력 [bar]40.0 bar
최대 시험 압력 [psig]580.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.586 킬로그램
순중량1.563 킬로그램
Volume1.558 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422046981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm