이중관 열 교환기, HE 1.0
015D0003
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 35
015D0003
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | HE 1.0 Heat Exchanger M/18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | HE 0.5 - 8.0 |
| 냉매 | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| 배출구 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | EACRoHSRoHS ChinaUA |
| 오일프리 냉매 | R513A |
| 유입구 사이즈 [mm] | 16.00 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | HE 1.0 |
| 제품군 | 열교환기 |
| 제품명 | 이중관 열 교환기 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 최대 시험 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 754.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 507 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 576.396 그램 |
| 순중량 | 532 그램 |
| Volume | 0.562 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |