Danfoss logo
Pic. T

Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 24

111H1269

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-24
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위NPT3/4
Q1 커넥터 유형NPT External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위NPT3/4
Q2 커넥터 유형NPT External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위CL 3/4
Q3 커넥터 유형#N/A
Q4 커넥터 사이즈 범위CL 3/4
Q4 커넥터 유형#N/A
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACUAUL
용도Heat pump
유형 명칭HDW44-C
장치Stud
제품 유형MPHE HDW44-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psi]508 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수24
플레이트 패턴DW

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.48 킬로그램
순중량5.17 킬로그램
Volume10.864 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255296201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm