Danfoss logo
Pic. T

Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 48

111H0265

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈G1
H1 커넥터 유형G External thread connection
H2 커넥터 사이즈G1
H2 커넥터 유형G External thread connection
H3 커넥터 사이즈H3/8
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1/2
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316TI
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Null
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACUAUL
용도Heat pump
유형 명칭HDW44-C
장치Null
제품 유형MPHE HDW44-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psi]508 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수48
플레이트 패턴DW

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.708 킬로그램
순중량9.4 킬로그램
Volume13.327 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm