Danfoss logo
Pic. T

Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 60

111B6513

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHDW44-C-60
Plate material no.AISI 316TI
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G1"1/4A
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위G1"1/4A
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위T15.1
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위T18.1
Q4 커넥터 유형Null
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
모델 번호DW44
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACRoHSUAUL
용도Heat pump
유형 명칭HDW44-C
장치Null
제품 유형MPHE HDW44-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psi]508 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴DW

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.834 킬로그램
순중량11.4 킬로그램
Volume15.532 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm