Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62-EZU, Number of plates: 50

111H0948

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 사이즈G1"1/2
H1 커넥터 유형G External thread connection
H2 커넥터 사이즈G1"1/2
H2 커넥터 유형G External thread connection
H3 커넥터 사이즈H1/2
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H7/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-50
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G1"1/2
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G1"1/2
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Null
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
구분I
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H62-EZU
장치Stud
제품 유형MPHE H62-EZU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수50
플레이트 패턴EZU

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.5 킬로그램
순중량9.95 킬로그램
Volume24.785 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255272809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm