Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 48

111B8479

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈H1"3/8H
H1 커넥터 유형Solder connection
H2 커넥터 사이즈H1"3/8H
H2 커넥터 유형Solder connection
H3 커넥터 사이즈H12.2
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H5/8A
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
모델 번호62
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CEEACUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H62L-CZ
장치Null
제품 유형MPHE H62L-CZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수48
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.77 킬로그램
순중량8.62 킬로그램
Volume6.782 입방데시미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm