Danfoss logo
Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H55-C, Number of plates: 34

021H3699

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H55-C-34 (STDPG)
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위1 7/8 in
Q1 커넥터 유형External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위1 7/8 in
Q2 커넥터 유형External connection
Q3 커넥터 사이즈 범위3/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위12.85/12.15 mm
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H55-C
장치Null
제품 유형MPHE H55-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수34
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.499 킬로그램
순중량6.89 킬로그램
Volume14.7 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424268541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm