Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 76

111H1273

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위k38.6
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위k38.6
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1/2
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1/2D
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCEEACUL
용도Heat pump
유형 명칭H39L-EZU
장치Stud
제품 유형MPHE H39L-EZU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수76
플레이트 패턴EZU

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.7 킬로그램
순중량6.9 킬로그램
Volume12.292 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm