Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 92

111B7955

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈F-FL-059
H1 커넥터 유형Flange
H2 커넥터 사이즈F-FL-060
H2 커넥터 유형Flange
H3 커넥터 사이즈F-FL-060
H3 커넥터 유형Flange
H4 커넥터 사이즈F-FL-059
H4 커넥터 유형Flange
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위F-FL-057
Q1 커넥터 유형Flange
Q2 커넥터 사이즈 범위F-FL-058
Q2 커넥터 유형Flange
Q3 커넥터 사이즈 범위F-FL-058
Q3 커넥터 유형Flange
Q4 커넥터 사이즈 범위F-FL-057
다음의 기능 포함:
Q4 커넥터 유형Flange
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
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACUL
용도Heat pump
유형 명칭H39L-EZU
장치FlangeStud
제품 유형MPHE H39L-EZU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수92
플레이트 패턴EZU

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.17 킬로그램
순중량8.02 킬로그램
Volume13.793 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm