Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 106

111B7954

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈F-FL-063
H1 커넥터 유형Flange
H2 커넥터 사이즈F-FL-064
H2 커넥터 유형Flange
H3 커넥터 사이즈F-FL-064
H3 커넥터 유형Flange
H4 커넥터 사이즈F-FL-063
H4 커넥터 유형Flange
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-106
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위F-FL-061
Q1 커넥터 유형Flange
Q2 커넥터 사이즈 범위F-FL-062
Q2 커넥터 유형Flange
Q3 커넥터 사이즈 범위F-FL-062
Q3 커넥터 유형Flange
Q4 커넥터 사이즈 범위F-FL-061
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Flange
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACUL
용도Heat pump
유형 명칭H39L-EZU
장치FlangeStud
제품 유형MPHE H39L-EZU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수106
플레이트 패턴EZU

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.18 킬로그램
순중량9.03 킬로그램
Volume14.931 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162978962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm