Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39-EZU, Number of plates: 60

111B7421

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H39-EZU-60
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H1C
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위H1C
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/8T
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H3/4
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACUL
용도Heat pump
유형 명칭H39-EZU
장치Stud
제품 유형MPHE H39-EZU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psi]508 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴EZU

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.36 킬로그램
순중량6.21 킬로그램
Volume11.305 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162705070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm