Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C, Number of plates: 42
021H4181
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
021H4181
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
| H1 커넥터 사이즈 | G3/4" |
| H1 커넥터 유형 | G External thread connection |
| H2 커넥터 사이즈 | G3/4" |
| H2 커넥터 유형 | G External thread connection |
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
| Material Description | HEX H30L-C-42 |
| Model no. | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q1 커넥터 유형 | Null |
| Q2 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q2 커넥터 유형 | Null |
| Q3 커넥터 사이즈 범위 | 1/4 in |
| Q3 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q4 커넥터 사이즈 범위 | 3/8 in |
| Q4 커넥터 유형 | Solder connection |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q5 커넥터 유형 | Null |
| Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q6 커넥터 유형 | Null |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 경납 재질 | Copper brazing |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 기능 | Condenser |
| 기능 정보 | Null |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| 설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
| 설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
| 설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
| 승인 | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| 용도 | Heat pump |
| 유형 명칭 | H30L-C |
| 장치 | Null |
| 제품 유형 | MPHE H30L-C |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Micro Plate heat exchanger |
| 최대 작동 압력 [bar] | 48.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psi] | 696 psi |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 42 |
| 플레이트 재질 | AISI 316L |
| 플레이트 패턴 | H |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.299 킬로그램 |
| 순중량 | 3.96 킬로그램 |
| Volume | 8.961 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424267698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |