Danfoss logo
Pic. N30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30-C, Number of plates: 18

021H4149

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈3/8" in
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈3/8" in
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-18
Model no.30
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위7/8" in
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위7/8" in
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
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
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H30-C
장치Null
제품 유형MPHE H30-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수18
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.35 킬로그램
순중량1.97 킬로그램
Volume8.288 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424267919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm