Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 110-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 110

111H1060

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-110
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L2R
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위L2R
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"5/8H
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
구분III
기능Evaporator
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H118L-EZ
장치FeetLiftStud
제품 유형MPHE H118L-EZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수110
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량45.48 킬로그램
순중량37.48 킬로그램
Volume113.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255279747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm