Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-CZ, Number of plates: 172

111H0919

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 사이즈K2.5
H1 커넥터 유형Victaulic connection
H2 커넥터 사이즈K2.5
H2 커넥터 유형Victaulic connection
H3 커넥터 사이즈H7/8
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1"1/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-172
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"1/8
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
구분III
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H118L-CZ
장치Stud
제품 유형MPHE H118L-CZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psi]508 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수172
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량62 킬로그램
순중량54 킬로그램
Volume123.9 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255269564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm