Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D62, Number of plates: 74

111H0989

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 사이즈N1/2
H1 커넥터 유형G Internal thread connection
H2 커넥터 사이즈H7/8
H2 커넥터 유형Solder connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D62-74
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위N1/2
Q2 커넥터 유형G Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"3/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"3/8
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
구분II
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭D62
장치Stud
제품 유형MPHE D62
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수74
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량15.25 킬로그램
순중량13.65 킬로그램
Volume45.114 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255274643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm