Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D62, Number of plates: 36

021H9157

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D62-36
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위1"1/8 in
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위1"1/8 in
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위1"3/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위1"3/8 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분I
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D62
장치Null
제품 유형MPHE D62
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수36
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.29 킬로그램
순중량8.14 킬로그램
Volume18.715 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424252564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm